OTIMIZAR O DESEMPENHO DO ISOLAMENTO DESEMPENHO E RENTABILIDADE VÃO JUNTOS

Obtenha custos reduzidos e melhor desempenho de isolamento do agente de expansão líquido (LBA) Solstice®, puro ou em misturas com hidrocarbonetos vs. painéis de isolamento a vácuo (VIP)

Agora pode otimizar sem demérito 

Está a pagar mais pelo desempenho de isolamento do que realmente precisa? À medida que os regulamentos de eficiência energética evoluem para ajudar a fazer face ao aquecimento global, os fabricantes de frigoríficos procuram novas formas de satisfazer estes novos requisitos, mantendo margens de lucro e produzindo um produto com um preço de retalho competitivo para os consumidores. Com nosso agente de expansão líquido (LBA) Solstice, puro ou em misturas com hidrocarbonetos, pode otimizar o desempenho do isolamento sem comprometer a rentabilidade ou os preços de retalho. 

Aumentar o desempenho e aumentar as margens

Sendo o Solstice LBA a norma da indústria, o Solstice permite-lhe minimizar a utilização de painéis de isolamento a vácuo (VIP) mais dispendiosos, ao mesmo tempo que proporciona uma melhoria de 10% no desempenho do isolamento vs. hidrocarbonetos. E o Solstice poupa-lhe dinheiro no processo. Ao substituir 1 metro quadrado de VIP pelo Solstice LBA, puro ou em misturas com hidrocarbonetos, pode poupar entre 5 e 10 dólares por frigorífico*. Ao multiplicar tais valores por alguns milhares de unidades em todo o seu portefólio, obterá poupanças significativas.

Saiba mais sobre os novos requisitos de etiquetagem de energia por região.

Comparação dos requisitos máximos de utilização de energia para modelos combinados frigorífico/congelador (25 °C)

Origem: Análise do Lawrence Berkeley National Laboratory [LBNL] 

Acelerar a adoção global de frigoríficos amigos do ambiente e eficientes em termos energéticos (Página 8)

Notas:

  1. Para os modelos combinados frigorífico/congelador, o consumo de energia a 25 °C de acordo com os padrões da Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Índia, México, Singapura e EUA é assumido como sendo inferior a 25 por cento do consumo de energia a 32 °C. Presume-se que o consumo de energia a 32 °C de acordo com a norma da UE seja superior a 25 por cento do que o consumo de energia a 25 °C. O requisito da África do Sul é equivalente à classe B da UE atual.
  2. O requisito máximo de utilização de energia para a Índia, EUA/México e outros países são para frigoríficos modelos combinados frigorífico/congelador sem gelo — descongelação automática com congelador montado no topo sem um dispositivo automático de fazer gelo e modelos combinados frigorífico/congelador, respetivamente, conforme definido nos padrões.
  3. A comparação baseia-se em cálculos para um modelo combinado frigorífico/congelador sem gelo de duas portas com volume de armazenamento de 300 L e compartimento congelador responsável por 30% do volume total.

Misturas de Solstice LBA / Ciclopentano

Fator K da espuma do frigorífico

Laudo técnico EE para frigorífico

Consumo de energia vs. agente de expansão

Para transferir estas informações como PDF, clique aqui

Contacte-nos

Utilizamos os seus dados pessoais apenas para respondermos à sua solicitação. A nossa Política de Privacidade contém informações detalhadas sobre o modo como utilizamos e protegemos os seus dados pessoais.

Forneça todas as informações solicitadas para que possamos responder mais rapidamente à sua solicitação:

*com base nos custos de 2022

Mezclas Solstice LBA para electrodomésticos