Les Références

LISTE DES INTRANTS/HYPOTHÈSES – Calculs d'éco-efficacité (vente au détail)

Calculs de Honeywell. Ensemble complet d'hypothèses ci-dessous.

INTRANTS/HYPOTHÈSES

1. Remplacement complet des réservoirs actuellement installés par une solution à base de HFO (R445A ou 471A) ou CO 2 ou propane

2. Le calcul est basé sur les conditions climatiques de Francfort. Pour les endroits plus chauds de l'UE, l'augmentation des émissions de CO2 et des coûts serait plus élevée. Référence : BinMaker Pro

BinMaker® Pro version 4.0 

3. Piston de technologie de compresseur alternatif (détails du modèle donnés ci-dessous)

4. Coût énergétique moyen de l'UE, 0,15 - 0,49 €/kWhr : https://www.statista.com/statistics/1267500/eu-monthly-wholesale-electricity-price-country/

5. Durée de vie moyenne de l'équipement, 10 ans

6. Refroidisseur requis dans la boucle secondaire R290 ; COP de 6 ; % de fonctionnement annuel, 60 %

7. Répartition de la charge de refroidissement :

               je. 95 % de la charge de réfrigération installée est utilisée pendant 15 heures (sur 24) lorsque le magasin est en activité

              ii. 70 % de la charge de réfrigération installée est utilisée pendant 9 heures (sur 24) lorsque le magasin ne fonctionne pas

8. Température d'évaporation fixe -8 o C pour MT fixe -32 o C pour LT

9. Température de condensation

Système

Gamme MT

Gamme BT

R-744

Ambiante +5 K mais pas inférieure à 10 o C, pour un fonctionnement transcritique, la température de sortie du refroidisseur de gaz est supérieure de 3 K à la température ambiante

Fixe -8 o C

R-290

Fixe à 28 o C puisque les armoires enfichables sont situées à l'intérieur d'un magasin à température ~constante

Fixe à 28 o C puisque les armoires enfichables sont situées à l'intérieur d'un magasin à température ~constante

R-455A et R-471A

Ambiante +5 K mais pas inférieure à 15 o C

Ambiante +5 K mais pas inférieure à 15 o C

10. Différence de température pour cascade (R455A/R471A) et échangeur de chaleur secondaire (R290), 5K

11. Taux de fuite

Réfrigérant

Taux de fuite

R-744

20% car c'est un fluide à haute pression

R-290

2 % car il fonctionne en système hermétique dans les armoires enfichables

R-455A

Taux de fuite moyen de 10 % dans l'UE pour les fluides similaires au R-404A dans les systèmes centralisés/semi-centralisés

R-471A

5% car c'est un fluide basse pression

12. Tailles de charge moyennes estimées pour chaque type de magasin

 

Supermarché

Hypermarché

Petit Supermarché

Épicerie

Charge, kg

300

1200

60

30

Taille moyenne du magasin, m 2

1000

6500

500

200

13. Estimer les capacités moyenne température (MT) et basse température (BT) pour différentes tailles de magasins

taille du magasin

Charge

# de magasins

Bouchon MT

Bouchon LT

(m²)

(kg)

(-)

(kW)

(kW)

200

30

126 425

dix

2

500

60

46382

24

5

1000

300

37111

130

25

6500

1200

7975

420

80

14. Réfrigérant utilisé

Type de magasin

Solution à base de HFO

Solution sans HFO

 

LT

MT

MT

LT

Supermarché

455A

471A

CO2

Hypermarché

455A

471A

CO2

Petit Supermarché

455A

Propane

Épicerie

455A

Propane

15. Système CO 2 ; pression latérale haute optimale – Sawalha (2008) ; amélioration de l'énergie pour le compresseur parallèle plus le cycle d'éjecteur, 10 %

Sawalha, S., 2008. Évaluation théorique des systèmes CO2 transcritiques dans la réfrigération des supermarchés. Partie I : Modélisation, simulation et optimisation de deux solutions système. journal international de réfrigération, 31(3), pp.516-524.

16. Courbes du compresseur

C-store, petit supermarché

R-290 MT, LT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

3830.431

135.7552

-11.5907

1.608565

-0,67242

-0,6217

0,007699

-0,00596

-0,00378

0,004312

P (W)

450.831

-4.4169

1.159554

-0,179

-0,03595

0,193776

0,002794

0,004547

0,006708

-0,00125

m (kg/h)

33.03167

1.063232

0,170961

0,01102

0,002233

-0,00682

5.59E-05

2.57E-05

-3.7E-05

3.91E-05

R-455A MT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

46494.4

1666.283

-463.402

21.40508

-13.111

-0,60432

0,10361

-0,10012

0,001673

0,010188

P (W)

1708.66

-136.749

193.9651

-3,97984

6.007311

-1.00466

-0,02825

0,042991

-0,0159

-0,00064

m (kg/h)

777.5583

26.17091

-2.39618

0,322762

-0,03932

-0,02346

0,00166

2.42E-05

-0,00015

8.77E-05

R-455A LT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

46118.8

1653.827

-462.842

21.25007

-13.1147

-0,59807

0,102769

-0,10043

0,001568

0,010136

P (W)

1713.917

-136.435

193.7564

-3.976

6.005689

-1.00476

-0,02824

0,043008

-0,01592

-0,00065

m (kg/h)

776.4534

26.13952

-2.39591

0,322397

-0,03935

-0,02349

0,001658

2.37E-05

-0,00015

8.77E-05

Supermarché, hypermarché

R-744 MT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

41041.31

1391.413

-839.155

19.17435

-11.468

20.90983

-0,04154

-0,39029

-0,37074

-0,55557

P (W)

1524.987

-112.27

123.7113

-1.69211

-0,15058

1.521209

0,003621

-0,03429

0,061404

-0,01464

m (kg/h)

585.6053

21.0829

-3.04977

0,337399

-0,08417

-0,00156

0,003276

-0,00116

-0,00012

-8.2E-05

R-744LT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

7707.002

250.846

-110.606

2.474551

-2.34275

-0,40303

0,004338

-0,00705

-0,01794

0,008425

P (W)

182.0296

-41.9046

41.51396

-0,94743

1.182989

-0,1921

-0,00552

0,0098

-0,00442

0,000586

m (kg/h)

111.4106

3.641336

-0,52384

0,036707

-7.3E-05

-0,00886

7.24E-05

0,000191

-0,00031

0,000141

R-471A MT (proxy par le compresseur R-1234ze)

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

179484.6

6800.371

-1963.63

105.8457

-45.2238

19.73852

0,663551

-0,62708

-0,03464

-0,21983

P (W)

2630.159

81.5654

1103.599

12.61078

2.778549

-17.0484

-0,09029

-0,2241

0,020984

0,176253

m (kg/h)

3095.229

90.64566

2.232313

0.930813

1.024726

0,095434

0,006572

0,013108

-0,01089

-0,00349

R-455A LT

 

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Q (W)

46118.8

1653.827

-462.842

21.25007

-13.1147

-0,59807

0,102769

-0,10043

0,001568

0,010136

P (W)

1713.917

-136.435

193.7564

-3.976

6.005689

-1.00476

-0,02824

0,043008

-0,01592

-0,00065

m (kg/h)

776.4534

26.13952

-2.39591

0,322397

-0,03935

-0,02349

0,001658

2.37E-05

-0,00015

8.77E-05

17. Le facteur de 1,1 est utilisé sur tous les réfrigérants pour corriger le décalage de la température d'aspiration du compresseur (coefficients par rapport à l'aspiration réelle) 

18. Les valeurs GWP de l'AR4 sont adoptées

19. Intensité carbone moyenne de l'électricité pour l'ensemble de l'UE = 0,43 kg CO 2 / kWh

20. Intensité carbone pour chaque pays : https://app.electricitymaps.com/zone/DE?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=israelandsa

Pays

Intensité carbone au cours des 12 derniers mois

 

kg CO2éq / KWh*

France

0,103

Allemagne

0,504

Espagne

0,185

Italie

0,4

Tchéquie

0,536

Pologne

0,768

Commentaires supplémentaires

1. Dissipation thermique des armoires enfichables R290 dans le magasin (compresseur) non incluse qui, dans le magasin réel, doit être compensée par la climatisation.

2. Si le dégivrage est pris en compte, il s'agit d'une consommation d'énergie supplémentaire.

3. Pour le R744, un taux de fuite de 20 % est très conservateur, des valeurs plus réalistes dans une ambiance chaude sont proches de 40 %.

Références - Principaux avantages des solutions HFO

1. Basé sur une analyse thermodynamique avec les conditions suivantes : Température d'évaporation de 20 F pour le R404A, le R471A et le CO 2 (2) Surchauffe de l'évaporateur de 9 F pour le R404A, le R471A et le CO 2 (3) Surchauffe d'aspiration de 18 F pour le R404A, le R471A et le CO 2 ( 4) Efficacité isentropique du compresseur de 65 % et volumétrique de 100 % pour R404A, R471A et CO 2 (5) Température ambiante de 85 F ; La température de condensation pour le R404A et le R471A est de 105 F (20 F TD ; 0 F de sous-refroidissement) et pour le CO 2 , la température de sortie du refroidisseur de gaz est de 89 F (température d'approche de 4 F) (6) La pression du refroidisseur de gaz pour le CO 2 est de 83 bar, soit 1 204 psia (7) Capacités R404A, R471A et CO 2 sont assortis

2.  https://www.fluorocarbons.org/applications/insulation-foam-blowing-agent

3.  https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en