Vous consultez la présentation et les ressources pour
A faible consommation
L'efficacité énergétique des HFO est démontrée lorsque l'on compare la quantité d'énergie utilisée par une chambre froide lorsqu'elle travaille avec un système HFO par rapport à un système à l'ammoniac.
Solstice® N71 (R-471A) offre des améliorations d'efficacité énergétique de 30 % par rapport au CO2 pour les systèmes de réfrigération commerciale à moyenne température. 1
Les HFO sont un élément clé de l'adoption des pompes à chaleur. Leur plus grande efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et les systèmes de chauffage urbain est essentielle pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles et la demande du réseau électrique
Les matériaux d'isolation produits à l'aide de HFO permettent aux bâtiments d'être plus écoénergétiques avec une utilisation optimale de l'espace. 2
Seul le chauffage représente 50 % de la demande énergétique de l'UE, et 70 % proviennent encore de la combustion de combustibles fossiles, qui entraîne des émissions de CO2 dans l'atmosphère.