Energeticky úsporné

Energetická účinnost HFO je demonstrována při srovnání toho, kolik energie spotřebuje chladící místnost při práci se systémem HFO oproti systému s amoniakem.

  • Solstice® N71 (R-471A) poskytuje zlepšení energetické účinnosti o 30 % ve srovnání s CO 2 pro středněteplotní komerční chladicí systém. 1
  • HFO jsou klíčovým předpokladem pro přijetí tepelných čerpadel. Jejich vyšší energetická účinnost v komerčních budovách a systémech dálkového vytápění je zásadní pro snížení spotřeby fosilních paliv a poptávky po elektrické síti
  • Izolační materiály vyrobené pomocí HFO umožňují budovám dosáhnout vyšší energetické účinnosti při optimálním využití prostoru. 2
  • Pouze vytápění představuje 50 % poptávky po energii v EU a 70 % stále pochází ze spalování fosilních paliv, což vede k emisím CO 2 do atmosféry.
  • Řešení HFO existují v Evropě a jsou snadno dostupná, což v kombinaci s technologiemi tepelných čerpadel může Evropu přivést na cestu ke klimatické neutralitě a energetické nezávislosti. 3